17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ソケットハウジング

  • コンタクト数
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -40℃~+90℃
  • 耐電圧(V)
    AC 6kV (1分間)
  • 定格電流(A)
    30
  • 適合電線範囲
    2~6
  • 質量(g)
    7.220

ご注意

  • 商品画像はCCT9901-2451GP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    584-1536
    1個
    584-0065
    1個
    584-1540
    1個
    584-1535
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    150
    ( 165 )
    5日目
    150
    ( 165 )
    5日目
    150
    ( 165 )
    5日目
    150
    ( 165 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです
    ・独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています

    ご注意

    • 商品画像はCCT9901-2451GP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ソケットハウジングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソケットハウジング
    プラグハウジング
    EIコネクタ ソケットハウジング
    コマーシャルメーテンロック ソケットハウジング
    3191コネクタ ソケットハウジング
    1625コネクタ ソケットハウジング
    メーカーSMKSMKミスミミスミミスミミスミ
    通常価格150150997 -783 -1,632 -1,676 -
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    コンタクト数11----
    使用温度範囲(℃)-40℃~+90℃-40℃~+90℃----
    ----
    耐電圧(V)AC 6kV (1分間)AC 6kV (1分間)----
    定格電流(A)3030----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト