17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネジぴた

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680

【特長】・取付けはお手持ちのグラインダーにねじ込むだけの簡単装着です・ネジ部と...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4957468022289
  • トラスココード
    852-3913
  • 質量(g)
    140.000
  • チップ高さ(mm)
    7
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼鋼材
  • 外径(mm)
    105
  • 穴径(mm)
    M10
  • 刃厚(mm)
    2

型番:

2228
解除
    数量:

    2228の仕様・寸法情報

    JANコード
    4957468022289
    トラスココード
    852-3913
    質量(g)
    140.000
    チップ高さ(mm)
    7
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    材質1
    機械構造用炭素鋼鋼材
    外径(mm)
    105
    穴径(mm)
    M10
    刃厚(mm)
    2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2228
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,800
    ( 9,680 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取付けはお手持ちのグラインダーにねじ込むだけの簡単装着です
    ・ネジ部と基盤が一体成型なのでコーナー部はもちろん通常切断でもブレの心配ありません
    【用途】
    ・コンクリート類(コーナー切断)・瓦・新建材等の切断に
    【材質】
    ・機械構造用炭素鋼鋼材

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネジぴたの型番2228のページです。 型番2228に関する仕様情報を記載しております。
    ネジぴたのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネジぴた
    カップ型ホイール
    呉英 マジックダイヤディスク #60
    溝切りカッター
    サイレントカップ
    呉英 スクリューカップホイール
    メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所
    通常価格8,80014,21411,89713,3249,88016,843
    通常出荷日4日目1日目9日目9日目1日目9日目
    JANコード495746802228949574680206054957468005541495746802035349574680207354957468020070
    トラスココード852-3913852-4828852-4847852-3903491-6824852-4827
    質量(g)140.000280.000----
    チップ高さ(mm)7-----
    最高使用回転数(rpm)1450014500-145001450014501

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました