17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレスドライバー

通常単価(税別)
1,6581,819
税込単価
1,8242,001
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます・高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れま...

詳細を確認
  • 商品画像は73207型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸長(mm)

刃先

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
80
T15
183
4003955244143
42.000
384-0787
1個
100
T20
207
4003955244150
80.000
384-0798
1個
100
T25
207
4003955244167
81.000
384-0813
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
1日目
1,697
( 1,867 )
1日目
1,819
( 2,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます
・高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます
・グリップは転がりにくい形状です
・エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです
・吊るす事ができる穴があります
【用途】
・錆びを嫌う現場での締付け作業に
・沿岸部、野外での締付け作業に
【材質】
・ステンレス(EN 1.4034)

ご注意

  • 商品画像は73207型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスドライバー
ステンレスドライバーセット
6本組 [+ -]ドライバー(ステンレス製)
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)
ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)
メーカーWITTEWERAエスコANEXエスコANEX
通常価格1,658-7,73611,0901,05011,100750
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
グリップ色グレー/ブラック-----
材質1ステンレス(EN 1.4034)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト