17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ&ドライUP NECO1000ML【2個入り】

通常単価(税別)
550
税込単価
605

【特長】・薄型フィルムのエコ設計・プラスティック使用量を抑えたエコ仕様の湿気と...

詳細情報を確認する

型番:

39498-0
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    39498-0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    乾燥剤
    デシケータタイプ
    乾燥剤・除湿剤タイプ
    容量(L)
    1
    外寸法(mm)
    195×128×62
    材質1
    塩化カルシウム
    材質2
    活性炭
    JANコード
    4902407394989
    トラスココード
    652-7570
    質量(g)
    820.000
    内容量
    2個

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    39498-0

    内容量

    最小発注数量
    2個
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    550
    ( 605 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄型フィルムのエコ設計
    ・プラスティック使用量を抑えたエコ仕様の湿気とりです
    ・コンパクトな圧縮包装の使い捨て貯水タイプです
    ・1個で約1000ml除湿します
    ・活性炭配合でイヤなニオイがスッキリします
    ・使い終わったら液を捨てて小さくたためるのでゴミがかさばりません
    【用途】
    ・収納空間の湿気対策
    【材質】
    ・塩化カルシウム
    ・活性炭

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライ&ドライUP NECO1000MLの型番39498-0のページです。 型番39498-0に関する仕様情報を記載しております。
    ドライ&ドライUP NECO1000MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライ&ドライUP NECO1000ML
    除湿剤 ドライ&ドライUP
    G消臭力 ワイドスプレー450ML
    ヤシ殻活性炭 活力炭粒状
    ポータブルトイレ用消臭液
    レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤
    メーカー白元白元エステーユー・イー・エス新輝合成P&G
    通常価格550360 -95951,107 -1,3551,041
    通常出荷日5日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
    商品タイプ乾燥剤乾燥剤----
    デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ----
    容量(L)1-----
    外寸法(mm)195×128×62-----
    材質1塩化カルシウム塩化カルシウム----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました