17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多国語防犯サイン

通常単価(税別)
580980
税込単価
6381,078
通常出荷日:5日目

【特長】・日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語表示の防犯サインです・書体は読みやすいユニバーサルデザ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    1
  • 表示内容
    防犯カメラ作動中

ご注意

  • 商品画像はPBH268-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

取付仕様

最小発注数量
4977720190310
595-1670
19.000
80
260
粘着シール
1個
4977720190327
595-1675
54.000
200
300
粘着テープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
5日目
980
( 1,078 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語表示の防犯サインです
・書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています
・粘着テープ付きなので便利です
【用途】
・不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像はPBH268-1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多国語防犯サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多国語防犯サイン
多国語防犯サイン ステッカー
多国語防犯サイン 反射シート
多国語サイン
点字マット(警告タイプ)
サイン標識「防犯カメラ作動中」 サイン-110
メーカー日本緑十字社
通常価格580-9801,117539 -1,534 -1,543
通常出荷日5日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質1ポリプロピレン(PP)PETフィルムPETフィルムアクリル合成ゴム(EPDM+SBR)-
厚さ(mm)1-----
-----
表示内容防犯カメラ作動中防犯カメラ作動中防犯カメラ作動中---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト