17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多国語防犯サイン ステッカー

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:5日目

【特長】・日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語表示の防犯サインです・不審者・空き巣・万引きなどの防犯...

詳細を確認
  • JANコード
    4977720190518
  • トラスココード
    595-1665
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    PETフィルム
  • 横(mm)
    280
  • 縦(mm)
    94
  • 表示内容
    防犯カメラ作動中

型番:

SBH294-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBH294-1の仕様・寸法情報

JANコード
4977720190518
トラスココード
595-1665
質量(g)
11.000
材質1
PETフィルム
横(mm)
280
縦(mm)
94
表示内容
防犯カメラ作動中
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBH294-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語表示の防犯サインです
・不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
・書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しています
・粘着テープ付きなので便利です
【用途】
・不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
【材質】
・PETフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多国語防犯サイン ステッカーの型番SBH294-1のページです。 型番SBH294-1に関する仕様情報を記載しております。
多国語防犯サイン ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多国語防犯サイン ステッカー
多国語防犯サイン 反射シート
多国語サイン
点字マット(警告タイプ)
多国語防犯サイン
防犯用標識 他 ステッカー
メーカーユニット
通常価格9801,117539 -1,534 -580 -690 -
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目1日目
JANコード49777201905184977720190419----
トラスココード595-1665595-1654----
質量(g)11.00011.000130---
材質1PETフィルムPETフィルムアクリル合成ゴム(EPDM+SBR)ポリプロピレン(PP)-
横(mm)280100200300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト