17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 77019

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

77019

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インテリアに自然になじむ、清潔感のある白を基調としたシンプルデザインです
・抗菌キャップでキャップ表面の菌の増殖を抑制します
・植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌します
・ヒアルロン酸、尿素、11種の天然植物エキス配合です
・無香料でパラベンフリーです
・拭き後が残りにくい、さらっとした拭き心地のしっかり厚手シートです
・取り出し口のやわらかスムーズキャップで使い始めのセットも簡単です
【用途】
・皮膚・手指用の汚れ拭取りに
・作業台や机の拭取りに
・冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に
【材質】
・レーヨンスパンレース

ご注意

  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 全ての菌を除去するわけではありません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4901750770198
トラスココード
377-5820
質量(g)
790.000
材質1
レーヨンスパンレース
シートサイズ(mm)
140×186
入数(枚)
240
パック入数(枚)
120×2個
タイプ
詰替用/アルコール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト