ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヤスリ 木柄

通常単価(税別)
504
税込単価
554

【特長】・一般的に使用されるヤスリ用の木柄です・ヤスリのサイズ、形状に合わせて...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4518007630046
  • トラスココード
    852-8581
  • ヤスリ刃長適合サイズ(mm)
    75~150
  • 全長(mm)
    90
  • 柄サイズ
    SH
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    ナラ材

ご注意

  • 鉄工ヤスリの差込部は尖っています。差込には十分ご注意ください。
  • 強く打ち込み過ぎると木部が割れます。
  • 通常ヤスリは押切りなので、必要以上に打ち込む必要はありません。

型番:

ME900SH
解除
    数量:

    ME900SHの仕様・寸法情報

    JANコード
    4518007630046
    トラスココード
    852-8581
    ヤスリ刃長適合サイズ(mm)
    75~150
    全長(mm)
    90
    柄サイズ
    SH
    質量(g)
    24.000
    材質1
    ナラ材
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ME900SH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    504
    ( 554 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的に使用されるヤスリ用の木柄です
    ・ヤスリのサイズ、形状に合わせて5種類のヤスリ柄をそろえました
    【用途】
    ・鉄工ヤスリ(丸150mm、角150mm)、両刃ヤスリ(75mm、100mm)のハンドルに
    【材質】
    ・ナラ材

    ご注意

    • 鉄工ヤスリの差込部は尖っています。差込には十分ご注意ください。
    • 強く打ち込み過ぎると木部が割れます。
    • 通常ヤスリは押切りなので、必要以上に打ち込む必要はありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤスリ 木柄の型番ME900SHのページです。 型番ME900SHに関する仕様情報を記載しております。
    ヤスリ 木柄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤスリ 木柄
    ハンドル 木柄 スタンダード
    ヤスリ柄エルゴグリップタイプ
    ヤスリ柄 木製グリップ
    検定ヤスリ(丸木柄)・収納帯
    丸柄ヤスリ専用グリップ AL160
    メーカーツボサンツボサンニコルソンニコルソンツボサンミスミ
    通常価格504428 -1,5701,010 -8302,750
    通常出荷日1日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目3日目
    JANコード4518007630046-----
    トラスココード852-8581-----
    ヤスリ刃長適合サイズ(mm)75~150-----
    全長(mm)90-----
    柄サイズSH-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヤスリ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました