17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

法令許可票 プラダン 31×37cm 横

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:1日目

【特長】・見易さ重視のフォントを採用しました【用途】・作業現場での掲示に【材質】・ポリプロピレン合成樹...

詳細を確認
  • 横(mm)
    370
  • 縦(mm)
    310
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ポリプロピレン合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は79061型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4960910790612
364-4587
建設業の許可票
1個
4960910790629
364-4702
労災保険関係成立票
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
1日目
452
( 497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見易さ重視のフォントを採用しました
【用途】
・作業現場での掲示に
【材質】
・ポリプロピレン合成樹脂

ご注意

  • 商品画像は79061型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法令許可票 プラダン 31×37cm 横のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法令許可票 プラダン 31×37cm 横
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
法令許可票 建設業の許可票
法令許可票(建設業)
法令許可票 「解体工事業者登録票」
薄型許可票
メーカーシンワ測定シンワ測定ユニットマイゾックスユニットユニット
通常価格4522,5782,3394959708,113 -
通常出荷日1日目1日目6日目2日目〜4日目4日目〜
横(mm)370170----
縦(mm)310140----
質量(g)80.000175----
材質1ポリプロピレン合成樹脂フレーム、ジョイント、キャップ、固定ねじ:ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト