ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリスタラインドライバー(細軸)

通常単価(税別)
314
税込単価
345
通常出荷日:1日目

【特長】・カラフルなクリスタライン柄で、[[+]][[-]]で色分けしています・柄の末端は凹型で、指先...

詳細を確認

型番:

6900-0-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6900-0-75の仕様・寸法情報

JANコード
4907587072436
トラスココード
320-4383
軸長(mm)
75
刃先
[[+]]0
全長(mm)
126
質量(g)
15.000
材質1
軸:クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂

型番リスト

表示件数
型番
6900-0-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルなクリスタライン柄で、[[+]][[-]]で色分けしています
・柄の末端は凹型で、指先で押しつけて締め付けができます
・精密タイプです
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:アセテート樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタラインドライバー(細軸)の型番6900-0-75のページです。 型番6900-0-75に関する仕様情報を記載しております。
クリスタラインドライバー(細軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタラインドライバー(細軸)
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3141,0242,2667384241,540
通常出荷日1日目2日目1日目2日目4日目1日目
JANコード490758707243649075870609454907587008527490758707734949075870766184907587028020
トラスココード320-4383117-2270125-6440353-7862227-2679231-4027
軸長(mm)75-----
刃先[[+]]0-----
全長(mm)126-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト