17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フラッグハンドルドライバー(インチ) インチサイズ

通常単価(税別)
826
税込単価
909

【特長】・フラッグハンドルドライバーです・クランプネジの締め付けトルクに合わせ...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    40
  • 全長(mm)
    74

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像はFW-HIN1-16型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4907587026064
    167-8454
    3.000
    1個
    4907587026088
    167-8434
    4.000
    1個
    4907587026071
    167-8412
    4.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    826
    ( 909 )
    1日目
    826
    ( 909 )
    1日目
    826
    ( 909 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フラッグハンドルドライバーです
    ・クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です
    ・早回し時には細径部を使用すると便利です
    ・フラッグハンドルドライバーです
    【用途】
    ・各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに

    ご注意

    • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
    • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
    • 商品画像はFW-HIN1-16型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラッグハンドルドライバー(インチ) インチサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラッグハンドルドライバー(インチ) インチサイズ
    クリスタラインドライバー(細軸)
    エコバリュー (スタビータイプ)
    ウッディドライバー
    ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)
    サンフラッグ スタビードライバー
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルボンダスサンフラッグ
    通常価格8263144695729,186908
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目16日目
    軸長(mm)40752515--
    全長(mm)741265068--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト