17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エコバリュー (スタビータイプ)

通常単価(税別)
469
税込単価
516

【特長】・スタビータイプのプラスチック柄ドライバーです・軸部は無電解ニッケルメ...

詳細情報を確認する
  • 軸長(mm)
    25
  • 全長(mm)
    50
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は520-1-25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    刃先

    最小発注数量
    4907587117526
    102-6530
    [[+]]1
    1個
    4907587117533
    102-6531
    [[+]]2
    1個
    4907587117519
    102-6532
    [[-]]6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    469
    ( 516 )
    1日目
    469
    ( 516 )
    1日目
    469
    ( 516 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタビータイプのプラスチック柄ドライバーです
    ・軸部は無電解ニッケルメッキで錆びにくく、刃先の精度も抜群です
    ・グリップは八角形グリップでトルクをしっかり伝達します
    ・狭い箇所での締め付け作業に最適です
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:樹脂

    ご注意

    • 商品画像は520-1-25型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコバリュー (スタビータイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコバリュー (スタビータイプ)
    クリスタラインドライバー(細軸)
    ウッディドライバー
    クッションドライバー スタビータイプ
    メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900
    ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×150mm 各1本 202PS-2
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格469314572588946 -1,706
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目
    軸長(mm)257515---
    全長(mm)5012668---
    質量(g)30.00015.000-35.000-95.000
    材質1軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼軸:クロムバナジウム鋼
    材質2グリップ:樹脂グリップ:アセテート樹脂グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂(ゲル入り)グリップ:ポリプロピレン、エラストマーハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト