17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ポジドライブドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9811,532
税込単価
1,0791,685

【特長】・4枚の羽根厚が均等の十字形状になっているのでやっかいなカムアウトを防...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン

ご注意

  • 4600 PZ3はRoHZ1対応です。
  • 商品画像は4600-PZ1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    先端形状

    先端サイズ・ポジドライブ

    グリップ材質

    グリップ径

    (mm)

    全長

    (mm)

    軸長

    (mm)

    軸径

    (mm)

    単品/セット

    マグネット

    JANコード

    トラスココード

    軸長(mm)

    刃先

    全長(mm)

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4907587108791
    810-6909
    75
    PZ1
    172
    50.000
    軸:クロムバナジウム鋼
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4907587108807
    810-6910
    100
    PZ2
    204
    75.000
    軸:クロムバナジウム鋼
    1個
    ポジドライブ
    PZ3
    ソフト樹脂・ゴム
    35
    265
    150
    8
    単品
    あり
    4907587108814
    810-6911
    -
    -
    -
    133.000
    軸:クロムバナジウム鋼
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    981
    ( 1,079 )
    1日目
    1,227
    ( 1,350 )
    1日目
    1,532
    ( 1,685 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4枚の羽根厚が均等の十字形状になっているのでやっかいなカムアウトを防止するとともに、強力なトルク伝達が実現します
    【用途】
    ・ネジ締め作業に
    【材質】
    ・軸:クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:ポリプロピレン

    ご注意

    • 4600 PZ3はRoHZ1対応です。
    • 商品画像は4600-PZ1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポジドライブドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポジドライブドライバー
    ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
    エコバリュー(細軸タイプ)
    ウッディドライバー
    ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×150mm 各1本 202PS-2
    エコバリュー (スタビータイプ)
    メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
    通常価格981-1,024289 -5721,706469
    通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
    材質2グリップ:ポリプロピレンビット:工業用特殊合金鋼グリップ:樹脂グリップ:木樹脂 ※木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマーグリップ:樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト