17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)

通常単価(税別)
170,000
税込単価
187,000

【特長】・充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    120
  • 間口(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    755
  • JANコード
    4589742257805
  • 質量(g)
    12000.0
  • トラスココード
    430-7303
  • 材質1
    ステンレス

型番:

EVP-2G60
解除
    数量:

    EVP-2G60の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    120
    間口(mm)
    200
    高さ(mm)
    755
    JANコード
    4589742257805
    質量(g)
    12000.0
    トラスココード
    430-7303
    材質1
    ステンレス
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EVP-2G60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,000
    ( 187,000 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします
    ・設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです
    ・国土交通省仕様に準拠しています
    ・高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に
    【材質】
    ・ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)の型番EVP-2G60のページです。 型番EVP-2G60に関する仕様情報を記載しております。
    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)
    普通充電器・通信モデル・壁掛け(MODE3)
    日動 自動充電器12V/24V兼用
    日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
    日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
    MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター
    メーカー日東工業日東工業日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド
    通常価格170,000220,00072,42140,907120,5226,448
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目2日目
    奥行(mm)120120----
    間口(mm)200200----
    高さ(mm)755755----
    JANコード4589742257805-----
    質量(g)12000.012000.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました