ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

トルクスプラス(R)ドライバー

通常単価(税別)
1,030円~1,981円
税込単価
1,133円~2,179円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です・硬質クロムメッキを超える、エイトオ...

詳細を確認
  • 商品画像はTXD-10IP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃先

最小発注数量
153
75
4984798201404
195-1898
23.600
6IP
1個
153
75
4984798201411
195-1899
23.600
7IP
1個
153
75
4984798201428
195-1900
23.800
8IP
1個
153
75
4984798201435
195-1901
23.800
9IP
1個
184
90
4984798201442
195-1892
47.200
10IP
1個
184
90
4984798201459
195-1893
47.400
15IP
1個
184
90
4984798201466
195-1894
47.400
20IP
1個
230
120
4984798201473
195-1895
94.200
25IP
1個
230
120
4984798201480
195-1896
94.200
27IP
1個
230
120
4984798201497
195-1897
94.400
30IP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
1日目
1,062円
( 1,168円 )
1日目
1,065円
( 1,172円 )
1日目
1,092円
( 1,201円 )
1日目
1,109円
( 1,220円 )
1日目
1,128円
( 1,241円 )
1日目
1,161円
( 1,277円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目
1,568円
( 1,725円 )
1日目
1,981円
( 2,179円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です
・硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
【用途】
・トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に
【材質】
・エイトオリジナル合金鋼SNCM+Vスペシャル

ご注意

  • 商品画像はTXD-10IP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスプラス(R)ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスプラス(R)ドライバー
TXドライバー
TXドライバー 6本セット
“トルクスプラスRドライバー”
トルクスプラス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
トルクス(R)ドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
メーカーエイトエイトエイトWERAWIHAWIHA
通常価格1,030円-4,295円5,872円2,605円1,941円 -1,361円 -
通常出荷日1日目8日目9日目1日目在庫品1日目〜3日目〜
先端形状トルクス--トルクス--
グリップ材質硬質プラスチック--ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状丸--丸丸丸
単品/セット単品--単品単品単品
マグネットなし--なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト