ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

充電式ブロワー(54V)

通常単価(税別)
70,707
税込単価
77,778

【特長】・湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    54
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    54V
  • 奥行(mm)
    770
  • 高さ(mm)
    420
  • 充電時間(時間)
    75
  • 幅(mm)
    230
  • JANコード
    4536178692021
  • 質量(g)
    4700
  • トラスココード
    658-7602

型番:

DCM572X1-JP
解除
    数量:

    DCM572X1-JPの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    54
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    54V
    奥行(mm)
    770
    高さ(mm)
    420
    充電時間(時間)
    75
    幅(mm)
    230
    JANコード
    4536178692021
    質量(g)
    4700
    トラスココード
    658-7602
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCM572X1-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,707
    ( 77,778 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します
    ・本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します
    【用途】
    ・清掃・送風作業等に最適です
    ・路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です
    【セット内容】
    ・バッテリー・充電器

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式ブロワー(54V)の型番DCM572X1-JPのページです。 型番DCM572X1-JPに関する仕様情報を記載しております。
    充電式ブロワー(54V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式ブロワー(54V)
    充電式ブロワー(18V)
    ジョブサイト・ファン
    ブロワー
    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
    FUELブロワー
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトアストロプロダクツ(ワールドツール)マキタミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格70,70740,40418,5316,64929,600 -44,800
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目3日目1日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)-コード式(AC)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)5455--65193
    集塵機能なしなし-ありなしなし
    電圧、燃料54V18V-AC 10036V-
    奥行(mm)770835----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました