ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

充電式ブロワー(18V)

通常単価(税別)
40,404
税込単価
44,444

【特長】・風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです・本体・中...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    55
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    18V
  • 奥行(mm)
    835
  • 高さ(mm)
    320
  • 充電時間(時間)
    75
  • 幅(mm)
    165
  • JANコード
    4536178691987
  • 質量(g)
    3000
  • トラスココード
    658-7596

型番:

DCMBL562P1-JP
解除
    数量:

    DCMBL562P1-JPの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    55
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    18V
    奥行(mm)
    835
    高さ(mm)
    320
    充電時間(時間)
    75
    幅(mm)
    165
    JANコード
    4536178691987
    質量(g)
    3000
    トラスココード
    658-7596
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCMBL562P1-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,404
    ( 44,444 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです
    ・本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します
    【用途】
    ・清掃・送風作業等に最適です
    ・路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です
    【セット内容】
    ・バッテリー・充電器

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式ブロワー(18V)の型番DCMBL562P1-JPのページです。 型番DCMBL562P1-JPに関する仕様情報を記載しております。
    充電式ブロワー(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式ブロワー(18V)
    充電式ブロワー(54V)
    ジョブサイト・ファン
    充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
    ブロワー
    ブロワー M18
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトマキタアストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格40,40470,70718,53129,600 -6,64931,800
    通常出荷日19日目19日目19日目3日目1日目9日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)-充電式(バッテリー)コード式(AC)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)5554-65-53.6
    集塵機能なしなし-なしありなし
    電圧、燃料18V54V-36VAC 10018V
    奥行(mm)835770----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました