ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノンスリップテープLS(アルミ基材・カットタイプ)【5個入り】

通常単価(税別)
1,792
税込単価
1,971

【特長】・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953871221134
  • トラスココード
    251-9050
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • レッド
  • 長さ(m)
    0.125
  • 長さ(mm)
    125
  • 幅(mm)
    125
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋外
  • テープカット条件
    カッターが必要
  • 引張強度(N/10mm)
    58.8
  • 粘着力(N/10mm)
    8
  • 粘着力(N/25mm)
    20
  • 材質1
    基材:アルミ箔
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3
    砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
  • 質量(g)
    93.000

型番:

LS-125125R
解除
    数量:
    パック (5個入り)

    LS-125125Rの仕様・寸法情報

    JANコード
    4953871221134
    トラスココード
    251-9050
    厚さ(mm)
    0.8
    レッド
    長さ(m)
    0.125
    長さ(mm)
    125
    幅(mm)
    125
    タイプ(屋内/屋外)
    屋外
    テープカット条件
    カッターが必要
    引張強度(N/10mm)
    58.8
    粘着力(N/10mm)
    8
    粘着力(N/25mm)
    20
    材質1
    基材:アルミ箔
    材質2
    粘着剤:アクリル系
    材質3
    砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム
    質量(g)
    93.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LS-125125R
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,792
    ( 1,971 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです
    ・アルミ基材なので、凹凸面に追従します
    ・屋外用
    【用途】
    ・(素足以外で歩行する場所全般)
    【材質】
    ・基材:アルミ箔
    ・粘着剤:アクリル系
    ・砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノンスリップテープLS(アルミ基材・カットタイプ)の型番LS-125125Rのページです。 型番LS-125125Rに関する仕様情報を記載しております。
    ノンスリップテープLS(アルミ基材・カットタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノンスリップテープLS(アルミ基材・カットタイプ)
    ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)
    すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用
    ノンスリップテープ
    アンチスリップテープ(アルミ入り)
    ノンスリップテープ ロールタイプ NSP
    メーカー日東エルマテリアルトラスコ中山ユニット日東エルマテリアルテサノリタケコーテッドアブレーシブ
    通常価格1,7924,780 -3,784 -1,026 -10,5601,388 -
    通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目〜
    JANコード4953871221134-----
    トラスココード251-9050-----
    厚さ(mm)0.8-----
    レッド-----
    長さ(m)0.125-----

    すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました