17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フラックス入 ノンガスワイヤF-1

通常単価(税別)
6,84615,000特別価格
税込単価
7,53116,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・スターワイヤF-1ノンガス用フラックス入軟鋼用ワイヤです・フラックス入りワイヤを使用したセル...

詳細を確認
  • 商品画像はPF-04型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ワイヤ長(m)

溶接長(m)

最小発注数量
4991945033221
251-4256
800.000
約400
約13
1個
4991945033313
251-4255
3000.000
約1500
約46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8464,756
( 5,232 )
1日目
15,00014,535
( 15,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターワイヤF-1ノンガス用フラックス入軟鋼用ワイヤです
・フラックス入りワイヤを使用したセルフシールドアーク溶接は、シールドガスを必要としない溶接方法であり、風に強く、野外での溶接にも適しています
【用途】
・軟鋼のノンガス半自動溶接に

ご注意

  • 商品画像はPF-04型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックス入 ノンガスワイヤF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックス入 ノンガスワイヤF-1
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×3kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.9Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 0.8Φ×0.8kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×3kg
スターワイヤ F-1 ノンガスワイヤ軟鋼用 1.2φ×0.8kg
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格6,846-18,1355,4756,08110,6964,820
通常出荷日1日目〜4日目3日目3日目4日目4日目
ワイヤ径(mm)φ0.6-----
溶接電流(A)30~80-----
溶接板厚(mm)0.6~3.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト