17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDクリップライト

通常単価(税別)
3,740
税込単価
4,114

【特長】・ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    80×50×180
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 明るさ(lm)
    500/350/150
  • 高さ(mm)
    205
  • 奥行(mm)
    115
  • 幅(mm)
    80
  • 使用電池
    USB-C
  • 光源色
    80×80×117
  • 外形寸法(mm)幅×奥行×高さ(クリップ装着時)
    6000
  • 保護等級
    IP20

ご注意

  • 屋外使用には適しません。
  • 商品画像はLEDCLIP-FX-D型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    色温度(K)

    最小発注数量
    4550414311828
    678-0141
    電球色
    3000
    1個
    4550414311835
    678-0139
    昼光色
    6000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,740
    ( 4,114 )
    19日目
    3,740
    ( 4,114 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます
    ・クリップ部は最大5.5㎝まで挟み込むことができます
    【用途】
    ・手元の明るさが必要な屋内
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂

    ご注意

    • 屋外使用には適しません。
    • 商品画像はLEDCLIP-FX-D型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LEDクリップライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LEDクリップライト
    LEDクリップライト
    LEDライト防水型
    アルミLEDライト (ペンタイプ)
    アルミLEDライト AL-100N
    アルミLEDライト AL-393N
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,7403,3675,8882,9486,8463,232
    通常出荷日19日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
    全長(mm)80×50×180-145109170155
    質量(g)280.0003268.00023.00015050.000
    材質1本体:ABS樹脂本体:プラスチックプラスチック本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ
    明るさ(lm)500/350/150306010最大8030
    高さ(mm)205258----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト