ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム固定用両面テープ

通常単価(税別)
2,628
税込単価
2,891
通常出荷日:1日目

【特長】・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています・プライマ処理なし...

詳細を確認

型番:

VR-5321-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VR-5321-20の仕様・寸法情報

JANコード
4953871220847
トラスココード
249-7029
質量(g)
290
材質1
基材:ポリエステルフィルム
材質2
粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
50
幅(mm)
20
使用温度範囲(℃)
60
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/25mm)
25.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VR-5321-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628
( 2,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています
・プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます
【用途】
・家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム
・粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム固定用両面テープの型番VR-5321-20のページです。 型番VR-5321-20に関する仕様情報を記載しております。
ゴム固定用両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム固定用両面テープ
ゴム固定用両面テープ
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム系両面テープ VR-5300H
ゴム系両面テープ VR-5300H
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格2,6286,0522,4335,6095,0942,209
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495387122084749538712208544953871220809495387122081649538712211894953871221172
トラスココード249-7029249-7025249-7027249-7024382-5654382-5656
質量(g)290730.000270.000680.000611.000244.000
材質1基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:不織布基材:不織布基材:PET基材:PET
材質2粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:特殊ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト