17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

低VOC両面テープ(曲面接着タイプ)

通常単価(税別)
4232,108
税込単価
4652,319

【特長】・曲面への接着性に優れています・有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を使...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:不織布
  • 材質2
    粘着剤:無溶剤型アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 長さ(m)
    20

ご注意

  • 商品画像は516-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4953871218202
    149-3997
    70.500
    10
    1個
    4953871218219
    149-3998
    141.000
    20
    1個
    4953871218226
    149-3999
    212.000
    30
    1個
    4953871218233
    149-4000
    353.000
    50
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    423
    ( 465 )
    1日目
    844
    ( 928 )
    1日目
    1,266
    ( 1,393 )
    1日目
    2,108
    ( 2,319 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲面への接着性に優れています
    ・有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を使用していません
    ・臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです
    ・不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です
    ・厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています
    【用途】
    ・プラスチック表示板の固定
    ・家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定
    ・自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定
    ・フィルムや紙の接着
    【材質】
    ・基材:不織布
    ・粘着剤:無溶剤型アクリル系

    ご注意

    • 商品画像は516-10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低VOC両面テープ(曲面接着タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低VOC両面テープ(曲面接着タイプ)
    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム固定用両面テープ
    ゴム系両面テープ VR-5000
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
    通常価格423-3,7271,6176,0522,6282,433
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1基材:不織布基材:高強度不織布基材:高強度不織布基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:不織布
    材質2粘着剤:無溶剤型アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:ゴム系
    厚さ(mm)0.150.320.320.150.150.14
    長さ(m)202020505050

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト