ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム系両面テープ VR-5000

通常単価(税別)
2,433
税込単価
2,676
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します・耐反発性(曲面接着...

詳細を確認

型番:

VR-5000-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VR-5000-20の仕様・寸法情報

JANコード
4953871220809
トラスココード
249-7027
質量(g)
270.000
材質1
基材:不織布
材質2
粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
幅(mm)
20
使用温度範囲(℃)
60
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/25mm)
37.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VR-5000-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,433
( 2,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します
・耐反発性(曲面接着性)に優れます
【用途】
・金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用
・家電・OA機器などの電気機器部材固定に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系両面テープ VR-5000の型番VR-5000-20のページです。 型番VR-5000-20に関する仕様情報を記載しております。
ゴム系両面テープ VR-5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム系両面テープ VR-5000
ゴム系両面テープ VR-5300H
ゴム系両面テープ VR-5300H
ゴム固定用両面テープ
ゴム固定用両面テープ
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格2,4334,7072,2094,0015,1202,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495387122080949538712208164953871221172495387122118949538712208544953871220847
トラスココード249-7027249-7024382-5656382-5654249-7025249-7029
質量(g)270.000680.000244.000611.000730.000290
材質1基材:不織布基材:不織布基材:PET基材:PET基材:ポリエステルフィルム基材:ポリエステルフィルム
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:特殊ゴム系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト