ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポータブルトランス 屋内用 降圧専用(漏電遮断器付)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
41,98838,620
税込単価
46,18742,482

【特長】・200V→100V/115Vの降圧専用トランスです【用途】・200V...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992873112774
  • トラスココード
    128-7350
  • 質量(g)
    15500.0
  • 電流(A)
    30
  • 容量(kVA)
    連続定格3
  • 入力/出力(V)
    200/100・115
  • タイプ
    降圧専用
  • 保護機能
    漏電遮断器付ブレーカー
  • 一次電線仕様
    3.5[[MM2]]×2m

型番:

PT-30WDL
解除
    数量:

    PT-30WDLの仕様・寸法情報

    JANコード
    4992873112774
    トラスココード
    128-7350
    質量(g)
    15500.0
    電流(A)
    30
    容量(kVA)
    連続定格3
    入力/出力(V)
    200/100・115
    タイプ
    降圧専用
    保護機能
    漏電遮断器付ブレーカー
    一次電線仕様
    3.5[[MM2]]×2m
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PT-30WDL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,98838,620
    ( 42,482 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・200V→100V/115Vの降圧専用トランスです
    【用途】
    ・200Vから100Vへの降圧に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルトランス 屋内用 降圧専用(漏電遮断器付)の型番PT-30WDLのページです。 型番PT-30WDLに関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルトランス 屋内用 降圧専用(漏電遮断器付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルトランス 屋内用 降圧専用(漏電遮断器付)
    ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用
    ポータブルトランス PT-23SU
    ポータブルトランス 屋内用
    変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)
    ニュートラパック(降圧専用トランス)
    メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所日動工業日動工業
    通常価格41,98819,92740,09019,500 -62,32546,665 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
    JANコード499287311277449928731125764992873112873---
    トラスココード128-7350436-0125367-7786---
    質量(g)15500.0-9000.0---
    電流(A)3020----
    容量(kVA)連続定格322---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました