17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベーシックSDメモリカード

通常単価(税別)
1,3892,664
税込単価
1,5282,930
通常出荷日:1日目

【特長】・保証期間5年間・ベーシックモデルのメモリカードです【用途】・標準画質録画や写真撮影の保存に

詳細を確認
  • 質量(g)
    2.000

ご注意

  • 商品画像は1001274KSDB-A032G型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量(GB)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
32●最大読出速度:50MB/s●SDスピードクラス:C10●UHSインターフェース:UHS-I●UHSスピードクラス:U1●サイズ(mm):24×32×2.1
4582563851320
424-7811
1個
64●最大読出速度:50MB/s●SDスピードクラス:C10●UHSインターフェース:UHS-I●UHSスピードクラス:U1●サイズ(mm):24×32×2.1
4582563851337
424-7821
1個
128●最大読出速度:50MB/s●SDスピードクラス:C10●UHSインターフェース:UHS-I●UHSスピードクラス:U1●サイズ(mm):24×32×2.1
4582563851344
424-7819
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
1日目
1,955
( 2,151 )
1日目
2,664
( 2,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保証期間5年間
・ベーシックモデルのメモリカードです
【用途】
・標準画質録画や写真撮影の保存に

ご注意

  • 商品画像は1001274KSDB-A032G型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーシックSDメモリカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーシックSDメモリカード
ベーシックmicroSDメモリカード
SDカードケース(12枚収納)
128GB micro SDXC メモリーカード
カーブレール(アルミ)
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
メーカーKIOXIAKIOXIAサンワサプライエスコエスコエスコ
通常価格1,389-1,389 -1,1679,7006,600 -27,125
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
質量(g)2.0000.300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト