17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗剤ラック(吸盤付)

通常単価(税別)
1,418
税込単価
1,560
通常出荷日:1日目

【特長】・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします【材質】...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    160
  • 外形寸法(mm)間口
    185
  • 外形寸法(mm)高さ
    195
  • ホワイト
  • JANコード
    4979625159270
  • 質量(g)
    310.000
  • トラスココード
    359-5177
  • 材質1
    本体・タオルバー:ポリプロピレン
  • 材質2
    マグネット
  • 材質3
    吸盤:オレフィン系樹脂

型番:

159270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

159270の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
160
外形寸法(mm)間口
185
外形寸法(mm)高さ
195
ホワイト
JANコード
4979625159270
質量(g)
310.000
トラスココード
359-5177
材質1
本体・タオルバー:ポリプロピレン
材質2
マグネット
材質3
吸盤:オレフィン系樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
159270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,418
( 1,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします
【材質】
・本体・タオルバー:ポリプロピレン
・マグネット
・吸盤:オレフィン系樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗剤ラック(吸盤付)の型番159270のページです。 型番159270に関する仕様情報を記載しております。
洗剤ラック(吸盤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗剤ラック(吸盤付)
クリップ付リール
リール付クリップ
名札掛(アルミ枠付)
提札 No.18 綿糸付 1000枚入
提札 No.17 綿糸付 1000枚入
メーカー吉川国工業所ソニックトラスコ中山クラウンシモジマシモジマ
通常価格1,41840935028,2991,5361,408
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目6日目
外形寸法(mm)奥行160-----
外形寸法(mm)間口185-----
外形寸法(mm)高さ195-----
ホワイト-----
JANコード4979625159270-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト