17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットPOP

通常単価(税別)
1,5971,865
税込単価
1,7572,052
通常出荷日:1日目

【特長】・大型POPやイベント告知ポスターを掲示し売り場の活性化や統一感を出します【用途】・各種掲示物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • その他
  • 奥行 (mm)
    49
  • 取付仕様詳細
    クリップ
  • ベースタイプ
    マグネット
  • 適合表示板厚 (mm)
    1
  • 色詳細
    アイボリー
  • 材質詳細
    スチール、マグネット、PC

ご注意

  • 商品画像は1121706型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300
325
4562303267321
381-9719
200.000
1個
300
425
4562303267338
381-9721
216.000
1個
450
315
4562303267345
381-9720
220.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,752
( 1,927 )
1日目
1,865
( 2,052 )
1日目
1,597
( 1,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型POPやイベント告知ポスターを掲示し売り場の活性化や統一感を出します
【用途】
・各種掲示物の表示や販促POP表示
【材質】
・スチール
・マグネット
・PC

ご注意

  • 商品画像は1121706型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットPOPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットPOP
リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付
マグネット標識
マグネット指名標識 ゴムマグネット
解除中マグネット ゴムマグネット
ポケットマグネット
メーカーNIKKEN I&SNIKKEN I&Sユニットユニットユニットユニット
通常価格1,597-37,452 -5556751,023812 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ表示スタンド-----
材質(本体)その他-----
取付仕様その他-----
その他-----
奥行(mm)49-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト