17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボンブラシ【2個入り】

通常単価(税別)
1,676
税込単価
1,844

【特長】・CS-150用の交換用カーボンブラシです

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • JANコード
    4571348993805
  • トラスココード
    194-9059
  • 質量(g)
    100.000
  • 種類
    カーボンブラシ
  • 適合機種
    CS-150
  • 品名
    カーボンブラシ

型番:

6541777
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    6541777の仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    JANコード
    4571348993805
    トラスココード
    194-9059
    質量(g)
    100.000
    種類
    カーボンブラシ
    適合機種
    CS-150
    品名
    カーボンブラシ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6541777
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,676
    ( 1,844 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CS-150用の交換用カーボンブラシです

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カーボンブラシの型番6541777のページです。 型番6541777に関する仕様情報を記載しております。
    カーボンブラシのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーボンブラシ
    六角軸アダプター オプションパーツ
    六角軸アダプター オプションパーツ
    電子ポリッシャー
    80mmスポンジパッド
    マジック付ポリシングスポンジ
    メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールミルウォーキー(MILWAUKEE)H&H
    通常価格1,6762,5153,86741,1362,0061,377
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目6日目
    種類関連部品関連部品関連部品本体関連部品関連部品
    JANコード4571348993805457134899379945713489937754571348952352--
    トラスココード194-9059194-9061194-9058365-0782--
    質量(g)100.000400.000300.0002000.0--
    種類カーボンブラシ六角軸アダプターサイドハンドル---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました