17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライト

通常単価(税別)
8,531特別価格
税込単価
9,384特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・電池・充電池兼用、LEDヘッドライトです・赤外線センサー付、手の動きで点灯・消灯ができます

詳細を確認
  • JANコード
    4937305062876
  • トラスココード
    501-0207
  • 質量(g)
    187.000
  • 奥行(mm)
    39
  • 高さ(mm)
    30
  • 最大点灯時間(h)
    リチウム使用 ワイド:LOW 84.5
  • 幅(mm)
    86
  • 明るさ(lm)
    ●スポット:HIGH 510/MID 220/LOW 120●ワイド:HIGH 80/LOW 48●赤色LED:30
  • センサー
    赤外線モーションセンサー
  • 電池容量(mAh)
    2200

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。
  • USB-ACアダプターDC5V-1Aが別途必要です。
  • DC5V-1Aを超える電流値で充電しないでください。

型番:

SHL-1P2LCHB
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHL-1P2LCHBの仕様・寸法情報

JANコード
4937305062876
トラスココード
501-0207
質量(g)
187.000
奥行(mm)
39
高さ(mm)
30
最大点灯時間(h)
リチウム使用 ワイド:LOW 84.5
幅(mm)
86
明るさ(lm)
●スポット:HIGH 510/MID 220/LOW 120●ワイド:HIGH 80/LOW 48●赤色LED:30
センサー
赤外線モーションセンサー
電池容量(mAh)
2200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SHL-1P2LCHB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5317,329
( 8,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池・充電池兼用、LEDヘッドライトです
・赤外線センサー付、手の動きで点灯・消灯ができます

ご注意

  • USB用ACアダプターは付属しておりません。
  • USB-ACアダプターDC5V-1Aが別途必要です。
  • DC5V-1Aを超える電流値で充電しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライトの型番SHL-1P2LCHBのページです。 型番SHL-1P2LCHBに関する仕様情報を記載しております。
乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライト
充電式LEDヘッドライト センサーなし
充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
充電式LEDヘッドライト 屋外型
LED防爆ヘッドライト
LEDヘッドライト 兼用タイプ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業マーベル
通常価格8,53110,56332,40114,21913,14210,000
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード49373050628764937305057124493730506136749373050571174937305053737-
トラスココード501-0207148-8168366-9554148-8169835-7683-
質量(g)187.000145.000370.000154.000165.000-
奥行(mm)3948295046-
高さ(mm)3041424060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト