ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDヘッドライト センサーなし

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
10,5638,661
税込単価
11,6199,527

【特長】・USBとAC100Vから充電が可能です・ダイヤル式スイッチで簡単にH...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4937305057124
  • トラスココード
    148-8168
  • 質量(g)
    145.000
  • 奥行(mm)
    48
  • 光源
    LED
  • 高さ(mm)
    41
  • 最大点灯時間(h)
    2(HIGH)/4(LOW)
  • 幅(mm)
    98
  • 保護等級
    IP54
  • 明るさ(lm)
    200(HIGH)/100(LOW)
  • センサー
    なし
  • 充電時間
    2時間
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー3.7V 1.2Ah

型番:

SHL-A2W-CH
解除
    数量:

    SHL-A2W-CHの仕様・寸法情報

    JANコード
    4937305057124
    トラスココード
    148-8168
    質量(g)
    145.000
    奥行(mm)
    48
    光源
    LED
    高さ(mm)
    41
    最大点灯時間(h)
    2(HIGH)/4(LOW)
    幅(mm)
    98
    保護等級
    IP54
    明るさ(lm)
    200(HIGH)/100(LOW)
    センサー
    なし
    充電時間
    2時間
    電源(V)
    リチウムイオンバッテリー3.7V 1.2Ah

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SHL-A2W-CH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,5638,661
    ( 9,527 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・USBとAC100Vから充電が可能です
    ・ダイヤル式スイッチで簡単にHIGH/LOWの切替が可能です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LEDヘッドライト センサーなしの型番SHL-A2W-CHのページです。 型番SHL-A2W-CHに関する仕様情報を記載しております。
    充電式LEDヘッドライト センサーなしのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式LEDヘッドライト センサーなし
    充電式LEDヘッドライト 屋外型
    充電式LEDセンサーヘッドライト ファン付
    乾電池・充電池兼用 LEDセンサーヘッドライト
    LED防爆ヘッドライト
    充電式LEDヘッドライト
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業GENTOS
    通常価格10,56314,21932,4018,53113,14210,476
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    JANコード49373050571244937305057117493730506136749373050628764937305053737-
    トラスココード148-8168148-8169366-9554501-0207835-7683-
    質量(g)145.000154.000370.000187.000165.000-
    奥行(mm)4850293946-
    光源LEDLED----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト