ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬用水石鹸

通常単価(税別)
1,028
税込単価
1,131

【特長】・バイオマス減容ボトル商品です・日本バイオプラスチック協会認証マーク7...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    552-1888
  • 香り
    無香料
  • 容量(L)
    0.5
  • JANコード
    4987010018071
  • 質量(g)
    590.000
  • 奥行(mm)
    323
  • 幅(mm)
    495
  • 容量(ml)
    500
  • 高さ(mm)
    200
  • PRTR法
    非該当
  • 医薬部外品
    医薬部外品
  • 希釈倍率(倍)
    原液使用
  • 緑色
  • 容量(kg)
    0.5
  • 吐出タイプ

ご注意

  • 目に入ったときは速やかに流水でよく洗い、医師に相談すること。子供の手に届かないところに保管すること。

型番:

01807
解除
    数量:

    01807の仕様・寸法情報

    トラスココード
    552-1888
    香り
    無香料
    容量(L)
    0.5
    JANコード
    4987010018071
    質量(g)
    590.000
    奥行(mm)
    323
    幅(mm)
    495
    容量(ml)
    500
    高さ(mm)
    200
    PRTR法
    非該当
    医薬部外品
    医薬部外品
    希釈倍率(倍)
    原液使用
    緑色
    容量(kg)
    0.5
    吐出タイプ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    01807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,028
    ( 1,131 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイオマス減容ボトル商品です
    ・日本バイオプラスチック協会認証マーク75%
    ・洗浄と同時に、殺菌・消毒を

    ご注意

    • 目に入ったときは速やかに流水でよく洗い、医師に相談すること。子供の手に届かないところに保管すること。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    薬用水石鹸の型番01807のページです。 型番01807に関する仕様情報を記載しております。
    薬用水石鹸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬用水石鹸
    ハンドホイップ 詰替用
    ハンドクリーナーアルサクターA
    アルボース薬用水石鹸i
    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
    手洗い用水石けん(薬用)詰替用
    メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースコスモビューティコスモビューティ
    通常価格1,0283,83716,7803,886 -1,760 -5,550 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード552-1888250-6434130-9248---
    香り無香料フローラルの香り(微香性)シトラス無香料--
    容量(L)0.54----
    JANコード498701001807149870100127034987010114124---
    質量(g)590.0004000.017200.0---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました