17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアリベッター(H型)用ノーズピース

通常単価(税別)
2,809
税込単価
3,090
通常出荷日:1日目

【用途】・ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)・適合機種:AR2...

詳細を確認
  • ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
  • 適合機種にのみ使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合リベット径(mm)

最小発注数量
4963202091862
786-4841
5
2.4
1個
4963202091909
786-4850
8
3.2
1個
4963202091947
786-4868
9
4.0
1個
4963202091985
786-4876
9
4.8
1個
4963202091039
786-4884
13
6.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,809
( 3,090 )
1日目
2,809
( 3,090 )
1日目
2,809
( 3,090 )
1日目
2,809
( 3,090 )
1日目
2,809
( 3,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
・適合機種:AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H(AR2000H、HR2050Hはオプション部品(別売)により対応)

ご注意

  • ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
  • 適合機種にのみ使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリベッター(H型)用ノーズピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリベッター(H型)用ノーズピース
リベッター用ノーズピース(M用)
エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
リベッター用オイル
エアリベッター用パーツ
プリングヘッド用ノーズピース
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスチェリーファスナーズ
通常価格2,8091,4076,0282,116 -710 -8,689 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
適合機種エアリベッター(H型)エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)---
適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H(AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B---
品名エアリベッター用ノーズピースリベッター用ノーズピースリベッター用ノーズピース(Sボルト用)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト