17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リベッター用オイル

通常単価(税別)
2,116
税込単価
2,328

【特長】・エビ印純正のオイルです・ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4963202098311
  • トラスココード
    215-2803
  • 質量(g)
    60.000
  • 適合機種
    リベッター、ナッター全般
  • 適合本体
    リベッター、ナッター全般
  • 品名
    潤滑オイル

型番:

JO50S
解除
    数量:

    JO50Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4963202098311
    トラスココード
    215-2803
    質量(g)
    60.000
    適合機種
    リベッター、ナッター全般
    適合本体
    リベッター、ナッター全般
    品名
    潤滑オイル

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JO50S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,116
    ( 2,328 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エビ印純正のオイルです
    ・ジョー周りの焼き付きによるリベッターの動作不良を防止し、ジョーの寿命が延びます
    【用途】
    ・メンテナンス用に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リベッター用オイルの型番JO50Sのページです。 型番JO50Sに関する仕様情報を記載しております。
    リベッター用オイルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リベッター用オイル
    エアーリベッター用純正油圧オイル
    リベッター用ノーズピース M用
    エアーリベッター 12.5kgの軽量モデル
    リベッター用ノーズピース H用
    エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
    メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
    通常価格2,1162,8131,40796,2502,8096,028
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    JANコード49632020983114963202049207-4963202004855--
    トラスココード215-2803215-2805-577-0901--
    質量(g)60.000102.00051250.0--
    適合機種リベッター、ナッター全般油圧オイル使用の工具全般エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)-エアリベッター(H型)エアリベッター(H型)、ハンドリベッター(強力型)
    適合本体リベッター、ナッター全般-AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300-AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050HR1A2、R1B2、HR2050H、HR003B

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました