17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール ハサミ

通常単価(税別)
20,92520,131
税込単価
23,01822,144
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です・伸縮竿先端部用のハサミです・直径50mmまでの枝を...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    50
  • 全長(mm)
    490
  • 品名
    ハサミ
  • JANコード
    4006457054302
  • 質量(g)
    1195.000
  • トラスココード
    149-3877
  • 材質1
    先端:スチール

型番:

5430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5430の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
50
全長(mm)
490
品名
ハサミ
JANコード
4006457054302
質量(g)
1195.000
トラスココード
149-3877
材質1
先端:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,92520,131
( 22,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です
・伸縮竿先端部用のハサミです
・直径50mmまでの枝を切ることができます
【材質】
・先端:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール ハサミの型番5430のページです。 型番5430に関する仕様情報を記載しております。
園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール ハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
園芸伸縮竿用マルチ園芸ツール ハサミ
金属用ハサミ 380
金属用ハサミ 390
万能ハサミ
金属用ハサミ 350シリーズ
板金ハサミ"SUPERCOUP"用替刃
メーカーBergerアズワンアズワンバーコアズワンEDMA
通常価格20,9253,0812,7384,5972,554 -2,388 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜1日目
切断能力(mm)50-----
全長(mm)490-----
品名ハサミ-----
JANコード4006457054302-----
質量(g)1195.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト