17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)

通常単価(税別)
1,467
税込単価
1,614

【特長】・高級クロムバナジウム鋼製・全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです・先端...

詳細情報を確認する
  • 差込角(mm)
    4
  • 全長(mm)
    175
  • 適合機種
    トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
  • 材質1
    高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ

ご注意

  • 商品画像は28595006型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃先

質量(g)

最小発注数量
4010995260644
563-9527
T6
16.140
1個
4010995260651
563-9533
T7
16.750
1個
4010995260668
563-9520
T8
16.570
1個
4010995260590
563-9534
T9
16.670
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467
( 1,614 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目
1,467
( 1,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級クロムバナジウム鋼製
・全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです
・先端はビーハクロムトップ加工です
・トルクドライバー用交換ブレード
【材質】
・高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ

ご注意

  • 商品画像は28595006型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)
トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)マジックスプリング付き
トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)マジックスプリング付き
トルクドライバー ブレード ポジドライブ
トルクス(R)ねじ用交換ブレード
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格1,4671,5021,618 -1,638 -1,5031,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
差込角(mm)44444-
全長(mm)175175175175175-
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス-
材質1高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト