17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)マジックスプリング付き

通常単価(税別)
1,6381,781
税込単価
1,8021,959
通常出荷日:1日目

【特長】・高級クロムバナジウム鋼製・全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです・先端はビーハクロムトップ加工...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    4
  • 全長(mm)
    175
  • 適合機種
    トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
  • 材質1
    高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ

ご注意

  • 商品画像は28596R010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃先

質量(g)

最小発注数量
4010995295578
563-9559
10IP
17.670
1個
4010995295585
563-9555
15IP
17.670
1個
4010995295592
563-9537
20IP
18.170
1個
4010995295608
563-9521
25IP
18.750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,638
( 1,802 )
1日目
1,638
( 1,802 )
1日目
1,638
( 1,802 )
1日目
1,781
( 1,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級クロムバナジウム鋼製
・全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです
・先端はビーハクロムトップ加工です
・リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです
【用途】
・トルクドライバー用交換ブレード
【材質】
・高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ

ご注意

  • 商品画像は28596R010型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)マジックスプリング付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)マジックスプリング付き
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)マジックスプリング付き
トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)
トルクドライバー ブレード ポジドライブ
マジックスプリング付トルクスプラス(R)ねじ用交換ブレード
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格1,638-1,618 -1,5021,4671,5032,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(mm)44444-
全長(mm)175175175175175-
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ・イージートルク・トルクフィックストルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス-
材質1高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト