17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ライトオリーブテープ NO.150

通常単価(税別)
8211,636
税込単価
9031,800

【特長】・軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です・使うとき手で切り易い...

詳細情報を確認する
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系粘着剤
  • 引張強度(N/10mm)
    50.1
  • 引張強度(N/25mm)
    125.2
  • 材質1
    基材:特殊織物
  • 厚さ(mm)
    0.26
  • 長さ(m)
    25
  • 粘着力(N/10mm)
    5.312
  • テープカット条件
    手で切れる
  • 紙管サイズ(mm)
    76
  • 筆記可否
    油性ペン可

ご注意

  • 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭きとり、しっかり押さえて貼り付けてください。
  • 写真は50mm幅の写真です、ご注意下さい。
  • 1ケース毎1000円、4ケース以上元払い
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4964833150508
    419-0879
    50
    390.000
    1個
    4964833150478
    419-0878
    75
    625.000
    1個
    4964833150416
    419-0877
    100
    780.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    821
    ( 903 )
    1日目
    1,228
    ( 1,351 )
    1日目
    1,636
    ( 1,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です
    ・使うとき手で切り易いのも特長です
    【用途】
    ・梱包、各種の仮止め、補修、結束など
    【材質】
    ・基材:特殊織物
    ・粘着剤:ゴム系粘着剤

    ご注意

    • 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭きとり、しっかり押さえて貼り付けてください。
    • 写真は50mm幅の写真です、ご注意下さい。
    • 1ケース毎1000円、4ケース以上元払い
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ライトオリーブテープ NO.150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライトオリーブテープ NO.150
    再生PET布テープ No.1605
    再生PET布テープ No.1605 カラー
    P-カットテープ No.4141
    ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ
    布テープ No.600
    メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所積水化学工業
    通常価格821-531531161 -410 -315 -
    通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    材質2粘着剤:ゴム系粘着剤粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系---
    引張強度(N/10mm)50.1-----
    引張強度(N/25mm)125.289.289.297.7125.2-
    材質1基材:特殊織物基材:再生PET繊維基材:再生PET繊維---
    厚さ(mm)0.260.180.18---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト