17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーマグネット20mm【12個入り】

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:5日目

【特長】・カラーマグネット直径20ミリの増量タイプです【材質】・再生PS樹脂40%、マグネット

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • サイズ(直径)(mm)
    20
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像はBX2-CM20AS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
複数
赤、青、黄、緑、白の5色アソート
4902787016075
356-3139
1パック

12個入り

グリーン
-
4902787516070
356-3178
1パック

12個入り

レッド
-
4902787316076
356-1482
1パック

12個入り

ホワイト
-
4902787216079
356-6392
1パック

12個入り

イエロー
-
4902787616077
356-6298
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
5日目
460
( 506 )
5日目
460
( 506 )
5日目
460
( 506 )
5日目
460
( 506 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーマグネット直径20ミリの増量タイプです
【材質】
・再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像はBX2-CM20AS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネット20mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット20mm
カラーマグネット
カラーマグネット30mm
カラーマグネット
名札掛 20名
カラーネームタッグ
メーカーミツヤミツヤミツヤサンケーキコムクラウンユニット
通常価格460540460 -2806,228686 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜11日目在庫品1日目4日目〜
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット--
サイズ(直径)(mm)204030---
質量(g)36.000120.000----
材質1再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト