17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーマグネット【10個入り】

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・10個入りの増量マグネット40ミリです・クリアケース入なので収納に便利です【材質】・再生PS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • サイズ(直径)(mm)
    40
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4902787216796
358-9852
1パック

10個入り

イエロー
4902787616794
356-1463
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個入りの増量マグネット40ミリです
・クリアケース入なので収納に便利です
【材質】
・再生PS樹脂40%、マグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグネット
カラーマグネット20mm
カラーマグネット30mm
カラーマグネット
カラーネームタッグ
マグネットポケット トレー
メーカーミツヤミツヤミツヤサンケーキコムユニットLIHIT LAB
通常価格540460460 -280686 -1,162
通常出荷日1日目〜5日目1日目〜11日目4日目〜1日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット--
サイズ(直径)(mm)402030---
質量(g)120.00036.000----
材質1再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット再生PS樹脂40%、マグネット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト