17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ピカマーカー 工業用マルチマーカー

通常単価(税別)
1,388
税込単価
1,527

【特長】・水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます・油分を含んだ面...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    33.000
  • ペン先(mm)
    10
  • 適合温度範囲(℃)
    -10~40
  • 材質1
    顔料

ご注意

  • 40°以下の環境で保管下さい。
  • 高温のまま放置しないで下さい。
  • 商品画像は990054型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4260056153525
    580-4168
    1個
    4260056153518
    580-4174
    1個
    4260056153495
    580-4177
    1個
    オレンジ
    4260056153532
    580-4176
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,388
    ( 1,527 )
    1日目
    1,388
    ( 1,527 )
    1日目
    1,388
    ( 1,527 )
    1日目
    1,388
    ( 1,527 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます
    ・油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです
    ・マーキングは長時間持続します
    ・芯は交換式で経済的です
    ・芯は乾燥しにくく長く使用できます
    ・回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます
    ・強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします
    【用途】
    ・木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに
    【材質】
    ・顔料

    ご注意

    • 40°以下の環境で保管下さい。
    • 高温のまま放置しないで下さい。
    • 商品画像は990054型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピカマーカー 工業用マルチマーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピカマーカー 工業用マルチマーカー
    工業用マルチマーカー 替芯
    工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel
    建築用シャープペンシル "Pica-Dry(R)"用替芯
    工業用マーカー “VALVEACTION”
    工業用マーカー“ホワイト”
    メーカーPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERPIKA MARKERLACO(LA-CO社)ぺんてる
    通常価格1,3881,1171,2411,244617 -200 -
    通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目〜1日目〜
    質量(g)33.00045.00022.00034.500--
    ペン先(mm)10-----
    適合温度範囲(℃)-10~4040°以下0~1000---
    材質1顔料顔料顔料---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト