ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サーキットベベラー(空気式) 専用チップ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
38,00035,906
税込単価
41,80039,497

【特長】・滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです・4面使用可能です

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4992338468668
  • トラスココード
    814-8077
  • 面取り角度(°)
    45
  • 面取り能力
    R面用
  • 質量(g)
    15

型番:

NO.46866
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.46866の仕様・寸法情報

JANコード
4992338468668
トラスココード
814-8077
面取り角度(°)
45
面取り能力
R面用
質量(g)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.46866
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,00035,906
( 39,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです
・4面使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキットベベラー(空気式) 専用チップの型番NO.46866のページです。 型番NO.46866に関する仕様情報を記載しております。
サーキットベベラー(空気式) 専用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキットベベラー(空気式) 専用チップ
エアーミニベベラー 専用チップ
日東 サーキットベベラー
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5
携帯式開先面取り機 ベベラー用チップ
メーカー日東工器ベッセル日東工器エス・ピー・エアーエス・ピー・エアー日東工器
通常価格38,00022,35446,531 -21,78817,90020,879 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード4992338468668-----
トラスココード814-8077-----
面取り角度(°)45-45---
面取り能力R面用-----
質量(g)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト