17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
434,787342,959
税込単価
478,266377,255

【特長】・E4000シリーズはφ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力120...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    φ40
  • 最大出力(W)
    1200
  • 全長(mm)
    195.2
  • JANコード
    4560264476547
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    827-9375
  • 最大トルク(N・m)
    0.5
  • 最高回転速度(min[[の-1乗]])
    40000

型番:

EM-4040A
解除
    数量:

    EM-4040Aの仕様・寸法情報

    外径(mm)
    φ40
    最大出力(W)
    1200
    全長(mm)
    195.2
    JANコード
    4560264476547
    質量(g)
    1800.0
    トラスココード
    827-9375
    最大トルク(N・m)
    0.5
    最高回転速度(min[[の-1乗]])
    40000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EM-4040A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    434,787342,959
    ( 377,255 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・E4000シリーズはφ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています
    ・スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます
    ・セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です
    ・ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます
    ・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)の型番EM-4040Aのページです。 型番EM-4040Aに関する仕様情報を記載しております。
    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)
    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ
    電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ
    ドレメル カーボンブラシ 4000用
    充電式タンピングランマー MT-E55
    電動リベッターアタッチメント
    メーカーナカニシナカニシナカニシボッシュ三笠産業イチネンアクセス
    通常価格434,787105,26484,521 -510583,00011,775
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
    外径(mm)φ40-30---
    最大出力(W)1200-350---
    全長(mm)195.2-----
    JANコード45602644765474560224999833----
    質量(g)1800.01900.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました