17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬質バーリング 交換用バーリング

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目

【特長】・硬質プラスチック製で丈夫です【用途】・コーンバーのリング交換に使用します・コーンバー用リング...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646245370
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    244-0841
  • 材質1
    硬質プラスチック
  • 高さ(mm)
    185
  • 幅(mm)
    115

型番:

1105050519
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1105050519の仕様・寸法情報

JANコード
4580646245370
質量(g)
80.000
トラスココード
244-0841
材質1
硬質プラスチック
高さ(mm)
185
幅(mm)
115
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1105050519
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質プラスチック製で丈夫です
【用途】
・コーンバーのリング交換に使用します
・コーンバー用リング交換部品に
【材質】
・硬質プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質バーリング 交換用バーリングの型番1105050519のページです。 型番1105050519に関する仕様情報を記載しております。
硬質バーリング 交換用バーリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質バーリング 交換用バーリング
ビューティー閃光灯
グリーンクロス コーンバー用リング 黒
グリーンクロス コーンバー用リング 白
グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ
ストロングコーン
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格3103,9601431431,2744,049
通常出荷日1日目1日目2日目2日目7日目1日目
JANコード45806462453704562461483816456246148373145624614837244562461486435-
質量(g)80.000300.00030.00030.000160.0003600.0
トラスココード244-0841783-7984854-7370854-7369854-7372-
材質1硬質プラスチック本体:プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックPVC
高さ(mm)185----714

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト