ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インパクトレンチ(18V)

通常単価(税別)
71,958
税込単価
79,154

【特長】・18Vハイパワーインパクトレンチです・振動係数10m/s[[の2乗]...

詳細情報を確認する
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 差込角(mm)
    13
  • 最大締付トルク(N・m)
    136 / 406 /812
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)
    180×70×215
  • 容量(Ah)
    5.0
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0-3250
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-600 / 1200 / 2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0-2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0-600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0-1200
  • JANコード
    4536178691901
  • 質量(g)
    2290.0
  • トラスココード
    651-3747

型番:

DCF891P2T-JP
解除
    数量:

    DCF891P2T-JPの仕様・寸法情報

    バッテリー電圧(V)
    18
    差込角(mm)
    13
    最大締付トルク(N・m)
    136 / 406 /812
    電源(V)
    100
    本体寸法(mm)
    180×70×215
    容量(Ah)
    5.0
    打撃数(min[[の-1乗]])
    0-3250
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-600 / 1200 / 2000
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0-2000
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0-600
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0-1200
    JANコード
    4536178691901
    質量(g)
    2290.0
    トラスココード
    651-3747

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCF891P2T-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,958
    ( 79,154 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・18Vハイパワーインパクトレンチです
    ・振動係数10m/s[[の2乗]]かつハイトルクです
    ・5.0Ah高容量電池
    ・TSTAKキットボックス採用です
    ・回転数3モード切替可能です
    ・ブラシレスモーター搭載です
    ・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
    ・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
    ・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
    ・四角アンビル寸法は1/2インチタイプです
    【用途】
    ・ボルト締付・外しに
    【材質】
    ・T STAKケース・本体・5.0Ahバッテリー×2・充電器

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インパクトレンチ(18V)の型番DCF891P2T-JPのページです。 型番DCF891P2T-JPに関する仕様情報を記載しております。
    インパクトレンチ(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インパクトレンチ(18V)
    インパクトレンチ(10.8V)
    充電式インパクトレンチ(18V)
    充電インパクトレンチ(18V) GDS18V-330HCH
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
    メーカーデウォルトデウォルト空研ボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格71,95835,079105,49434,65026,26452,724
    通常出荷日19日目19日目4日目6日目2日目2日目
    バッテリー電圧(V)1810.8----
    差込角(mm)139.5----
    最大締付トルク(N・m)136 / 406 /812168----
    電源(V)100100----
    本体寸法(mm)180×70×215130×65×185----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました