ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インパクトレンチ(10.8V)

通常単価(税別)
35,079
税込単価
38,587

【特長】・振動係数7.8m/s[[の2乗]]かつハイトルクです・2.0Ah高容...

詳細情報を確認する
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m)
    168
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)
    130×65×185
  • 容量(Ah)
    2.0
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0-3600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-1100 / 2850
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0-2850
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0-1100
  • JANコード
    4536178691918
  • 質量(g)
    1010.0
  • トラスココード
    651-3746

型番:

DCF902D2T-JP
解除
    数量:

    DCF902D2T-JPの仕様・寸法情報

    バッテリー電圧(V)
    10.8
    差込角(mm)
    9.5
    最大締付トルク(N・m)
    168
    電源(V)
    100
    本体寸法(mm)
    130×65×185
    容量(Ah)
    2.0
    打撃数(min[[の-1乗]])
    0-3600
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-1100 / 2850
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0-2850
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0-1100
    JANコード
    4536178691918
    質量(g)
    1010.0
    トラスココード
    651-3746
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCF902D2T-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,079
    ( 38,587 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・振動係数7.8m/s[[の2乗]]かつハイトルクです
    ・2.0Ah高容量電池
    ・TSTAKキットボックス採用です
    ・小型、軽量、168N・mの高トルクのインパクトレンチです
    ・ブラシレスモーター搭載です
    ・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
    ・10.8Vコンパクトハイパワーインパクトレンチです
    ・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
    ・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
    ・四角アンビル寸法は3/8インチタイプです
    【用途】
    ・ボルト締付・外しに
    【材質】
    ・T STAKケース・本体・2.0Ahバッテリー×2・充電器

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インパクトレンチ(10.8V)の型番DCF902D2T-JPのページです。 型番DCF902D2T-JPに関する仕様情報を記載しております。
    インパクトレンチ(10.8V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インパクトレンチ(10.8V)
    インパクトレンチ(18V)
    コードレスラチェットレンチ(10.8V)
    充電ラチェットレンチ(10.8V)
    バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)
    メーカーデウォルトデウォルト信濃機販ベッセルボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格35,07971,95837,55157,48435,64261,622
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目2日目
    バッテリー電圧(V)10.818----
    差込角(mm)9.513----
    最大締付トルク(N・m)168136 / 406 /812----
    電源(V)100100----
    本体寸法(mm)130×65×185180×70×215----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました