17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リムズハンドソープ

通常単価(税別)
3,11312,575
税込単価
3,42413,833
通常出荷日:19日目

【特長】・天然スクラブ配合/化粧品グレードハンドソープ・天然スクラブ配合のハンドソープで化粧品グレード...

詳細を確認
  • 材質1
    水、(C9-11) パレス-8、トウモロコシ穂軸、エタノール、デシルグルコシド、ココイルメチルグルカミド、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、ラウラミドプロピルアミンオキシド、ミリスタミンオキシド、カルボマー、他

ご注意

  • 商品画像は000516型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

容量(L)

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.5
2525
4985329105161
2700.000
677-3359
1個
16
16161
4985329105185
17000.000
677-3360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,113
( 3,424 )
19日目
12,575
( 13,833 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然スクラブ配合/化粧品グレードハンドソープ
・天然スクラブ配合のハンドソープで化粧品グレードです
・泡立ちがよく、すすぎも素早く頑固な油汚れを簡単に落とします
・ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス(保湿成分)を配合しています
・手肌をさっぱりと洗い上げます
・粉石けんのように排水管を詰まらす原因になりません
【用途】
・手についた油汚れ等の洗浄
【材質】
・水、(C9-11) パレス-8、トウモロコシ穂軸、エタノール、デシルグルコシド、ココイルメチルグルカミド、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、ラウラミドプロピルアミンオキシド、ミリスタミンオキシド、カルボマー、他

ご注意

  • 商品画像は000516型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リムズハンドソープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リムズハンドソープ
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
モクケン 手洗い用水石けん(薬用)
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所呉工業コスモビューティ野中横浜油脂工業
通常価格3,113-2,400680 -1,760 -9,3348,285 -
通常出荷日19日目5日目1日目1日目5日目4日目
材質1水、(C9-11) パレス-8、トウモロコシ穂軸、エタノール、デシルグルコシド、ココイルメチルグルカミド、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、ラウラミドプロピルアミンオキシド、ミリスタミンオキシド、カルボマー、他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト