17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

TY-Fast 結束バンド 産業用ケーブルタイ 標準(ナチュラル色)【50~100個入り】

通常単価(税別)
24014,625
税込単価
26416,088
通常出荷日:19日目

【特長】・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです【材質】・本体:...

詳細を確認
  • 商品画像はTY100-18-C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

引張強度(N)

最大結束径(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
800
295
1020
8.8
5415022524529
870.0
631-4039
66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

80
20.5
100
2.5
5415022524130
30.0
631-5576
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

1200
323
1030
12.2
5415022524314
1430.0
631-4052
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

800
375.5
1220
8.8
5415022524536
1040.0
631-5582
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

80
36.5
150
2.5
5415022524154
50.0
631-4098
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

180
32
143
3.6
5414363060543
30.0
631-4049
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

80
52.5
200
2.5
5415022524178
60.0
631-4034
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

180
52.5
203
3.5
5415022524192
100.0
631-4073
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

550
56
220
7.5
5415022524239
290.0
631-4043
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

220
57
228
4.8
5414363061342
90.0
631-4046
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

180
76
290
3.6
5414363063841
120.0
631-5579
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

220
76
304
4.8
5414363064022
230.0
631-4072
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

180
102
370
3.6
5414363075356
30.0
631-5580
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

220
102
366
4.8
5414363064619
570.0
631-4054
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

540
102
374
7.6
5414363075332
660.0
631-4080
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

220
122.5
430
4.8
5415022524215
290.0
631-4087
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

100個入り

550
130.5
450
7.5
5415022524253
270.0
631-4055
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

1200
156
530
12.2
5415022524291
720.0
631-5583
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

550
181.5
610
7.5
5415022524260
400.0
631-4083
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

800
181.5
610
8.8
5415022524512
500.0
631-4041
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

1200
216
730
12.2
5415022524307
1000.0
631-4060
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

550
226
750
7.5
5415022524277
530.0
631-5575
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

800
280
920
8.8
5415022524284
780.0
631-4037
本体:66ナイロン(PA66)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,781
( 12,959 )
19日目
240
( 264 )
19日目
10,969
( 12,066 )
19日目
14,625
( 16,088 )
19日目
380
( 418 )
19日目
382
( 420 )
19日目
480
( 528 )
19日目
651
( 716 )
19日目
3,559
( 3,915 )
19日目
1,008
( 1,109 )
19日目
1,528
( 1,681 )
19日目
1,300
( 1,430 )
19日目
2,064
( 2,270 )
19日目
2,194
( 2,413 )
19日目
2,818
( 3,100 )
19日目
3,543
( 3,897 )
19日目
1,609
( 1,770 )
19日目
4,550
( 5,005 )
19日目
4,388
( 4,827 )
19日目
2,844
( 3,128 )
19日目
8,531
( 9,384 )
19日目
5,973
( 6,570 )
19日目
6,948
( 7,643 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです
【材質】
・本体:66ナイロン(PA66)

ご注意

  • 商品画像はTY100-18-C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TY-Fast 結束バンド 産業用ケーブルタイ 標準(ナチュラル色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TY-Fast 結束バンド 産業用ケーブルタイ 標準(ナチュラル色)
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋)
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプ
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプ
メーカーABBABBABBABBABBABB
通常価格240-280 -1,911 -22,47113,186 -4,094 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
ナチュラル(乳白色)ナチュラル(乳白色)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト