17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が169型番あります。

引張コイルばね(ステンレス)【1~20個入り】

通常単価(税別)
1,1402,904
税込単価
1,2543,194
通常出荷日:1日目

【特長】・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです・引っ張る方向に使...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が169型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重

(N)

荷重時高さL1

(mm)

自由高さL

(mm)

外径D

(φ)

初張力

(N)

ばね定数

(N/mm)

線径 d

(φ)

巻数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1.26~3.50
3.33
7.3
6.5
1.92
1.422
2.092
0.32
10.5
4989999982398
125-7273
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
8.2
7.1
1.92
1.422
1.757
0.32
12.5
4989999982404
125-7274
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
9.4
8.1
1.92
1.422
1.417
0.32
15.5
4989999982411
125-7275
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
11
9.4
1.92
1.422
1.128
0.32
19.5
4989999982428
125-7276
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
13
10.9
1.92
1.422
0.902
0.32
24.5
4989999982435
125-7278
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
15.9
13.2
1.92
1.422
0.697
0.32
31.5
4989999982442
125-7279
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
19.2
15.8
1.92
1.422
0.556
0.32
39.5
4989999982459
125-7280
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
23.2
19
1.92
1.422
0.444
0.32
49.5
4989999982466
125-7281
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
28.5
23.1
1.92
1.422
0.351
0.32
62.5
4989999982473
125-7282
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
3.33
35.4
28.6
1.92
1.422
0.277
0.32
79.5
4989999982480
125-7283
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
9
7.4
2.32
1.01
1.069
0.32
10.5
4989999982497
125-7284
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
9.9
8
2.32
1.01
0.902
0.32
12.5
4989999982503
125-7286
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
11.4
8.9
2.32
1.01
0.726
0.32
15.5
4989999982510
125-7287
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
13.3
10.2
2.32
1.01
0.579
0.32
19.5
4989999982527
125-7288
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
15.7
11.8
2.32
1.01
0.461
0.32
24.5
4989999982534
125-7289
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
19
14.1
2.32
1.01
0.353
0.32
31.5
4989999982541
125-7290
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
22.8
16.6
2.32
1.01
0.284
0.32
39.5
4989999982558
125-7291
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
27.6
19.8
2.32
1.01
0.226
0.32
49.5
4989999982565
125-7292
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
33.9
24
2.32
1.01
0.177
0.32
62.5
4989999982572
125-7294
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.79
42
29.4
2.32
1.01
0.137
0.32
79.5
4989999982589
125-7295
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
11.4
8.5
2.82
0.657
0.549
0.32
10.5
4989999982596
125-7296
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
12.6
9.1
2.82
0.657
0.461
0.32
12.5
4989999982602
125-7297
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
14.4
10.1
2.82
0.657
0.373
0.32
15.5
4989999982619
125-7298
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
16.8
11.3
2.82
0.657
0.294
0.32
19.5
4989999982626
125-7299
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
19.9
12.9
2.82
0.657
0.235
0.32
24.5
4989999982633
125-7300
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
24.1
15.2
2.82
0.657
0.186
0.32
31.5
4989999982640
125-7301
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
28.9
17.7
2.82
0.657
0.147
0.32
39.5
4989999982657
125-7302
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
35
20.9
2.82
0.657
0.118
0.32
49.5
4989999982664
125-7303
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
42.9
25.1
2.82
0.657
0.088
0.32
62.5
4989999982671
125-7304
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.3
53.2
30.5
2.82
0.657
0.069
0.32
79.5
4989999998139
125-7305
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.21
18.3
10.9
3.2
0.471
0.235
0.32
15.5
4989999998146
125-7306
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.21
25.3
13.8
3.2
0.471
0.151
0.32
24.5
4989999998153
125-7308
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.21
37
18.6
3.2
0.471
0.094
0.32
39.5
4989999998160
125-7309
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
15.3
10
3.52
0.431
0.265
0.32
10.5
4989999998184
125-7311
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
17
10.6
3.52
0.431
0.216
0.32
12.5
4989999998191
125-7312
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
19.6
11.6
3.52
0.431
0.177
0.32
15.5
4989999998207
125-7313
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
22.9
12.9
3.52
0.431
0.137
0.32
19.5
4989999998214
125-7314
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
27.1
14.5
3.52
0.431
0.108
0.32
24.5
4989999998221
125-7315
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
33
16.7
3.52
0.431
0.088
0.32
31.5
4989999998238
125-7316
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
39.7
19.3
3.52
0.431
0.069
0.32
39.5
4989999998245
125-7317
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
48.2
22.5
3.52
0.431
0.059
0.32
49.5
4989999998252
125-7318
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
59.1
26.6
3.52
0.431
0.044
0.32
62.5
4989999998269
125-7319
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.86
73.4
32.1
3.52
0.431
0.034
0.32
79.5
4989999998276
125-7320
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.72
78.4
27.7
4
0.275
0.028
0.32
62.5
4989999998313
125-7324
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
21
11.8
4.32
0.255
0.134
0.32
10.5
4989999998320
125-7325
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
23.5
12.4
4.32
0.255
0.113
0.32
12.5
4989999998337
125-7326
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
27.1
13.4
4.32
0.255
0.09
0.32
15.5
4989999998344
125-7327
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
32
14.6
4.32
0.255
0.073
0.32
19.5
4989999998351
125-7328
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
46.7
18.5
4.32
0.255
0.045
0.32
31.5
4989999998375
125-7330
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
56.4
21
4.32
0.255
0.035
0.32
39.5
4989999998382
125-7331
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
68.6
24.2
4.32
0.255
0.028
0.32
49.5
4989999998399
125-7332
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
84.5
28.4
4.32
0.255
0.023
0.32
62.5
4989999998405
125-7333
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.52
105.2
33.8
4.32
0.255
0.018
0.32
79.5
4989999998412
125-7334
20.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.37
37
14.9
5
0.157
0.055
0.32
15.5
4989999998429
125-7335
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.37
52.2
17.8
5
0.157
0.035
0.32
24.5
4989999998436
125-7336
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
1.37
76.5
22.6
5
0.157
0.023
0.32
39.5
4989999998443
125-7337
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.89
35.6
19.7
3.2
0.677
0.139
0.35
39.5
4989999998481
125-7341
10.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.89
52.8
27.7
3.2
0.677
0.088
0.35
62.5
4989999998498
125-7342
10.000
1パック

10個入り

1.26~3.50
2.26
49.5
21.4
4
0.412
0.066
0.35
39.5
4989999998528
125-7345
15.000
1パック

20個入り

1.26~3.50
2.26
73.2
29.5
4
0.412
0.042
0.35
62.5
4989999998535
125-7346
20.000
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです
・引っ張る方向に使用するばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張コイルばね(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張コイルばね(ステンレス)
引張コイルばね(ステンレス/スチール)
フリーサイズ 引張コイルばね
引張コイルばね TESSタイプ
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカートラスコ中山トラスコ中山昌和発條製作所トラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業
通常価格1,140-1,720 -1,249 -700 -2,320 -1,678 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレス線ピアノ線-ステンレス線SUS 304-WPBSUS 304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)-180°(標準)180°(標準)180°(標準)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト