17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラパート プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付

通常単価(税別)
1,199
税込単価
1,319

【特長】・取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます・固取付...

詳細情報を確認する
  • 金具材質
    スチール
  • 取付高さ【範囲選択】 (mm)
    50.1~70
  • 取付け高さ H (mm)
    66
  • 許容荷重【範囲選択】 (daN)
    35.01~80.00
  • 車輪径【範囲選択】 (mm)
    ~50
  • 車輪径 D (φ)
    50
  • 許容荷重 (daN)
    40
  • 車輪幅 B (mm)
    46
  • タイプ
    自在式(ストッパー付)
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    ホイール:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    402-8795
    1個
    402-7298
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,199
    ( 1,319 )
    1日目
    1,199
    ( 1,319 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます
    ・固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています
    ・車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません
    ・JIS S1038相当品です
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・車輪:ナイロン
    ・ホイール:ナイロン

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラパート プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラパート プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
    プラパート プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在
    プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
    重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
    プレート式キャスター(アルミホイルウレタン車)固定ストッパー付
    メーカーPLASTIC PARTPLASTIC PARTユーエイキャスターヨドノトラスコ中山ユーエイキャスター
    通常価格1,19990613,16640,85715,276 -13,049
    通常出荷日1日目1日目25日目4日目1日目1日目
    金具材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
    取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70200.1~250170.1~200-200.1~250
    取付け高さ H(mm)6666250189-250
    許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00220.01~320.00485.01~750.00-320.01~485.00
    車輪径【範囲選択】(mm)~50~50160.1~250--160.1~250

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト