ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレスマルチツール

通常単価(税別)
21,15020,031
税込単価
23,26522,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量、コンパクトデザインです・ECブラシレスモーター採用です・マグネット付きツールホルダーに...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

型番:

GMF10.8V-28H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GMF10.8V-28Hの仕様・寸法情報

JANコード
3165140899567
トラスココード
131-0623
ブレードタイプ
スターロック
質量(g)
810.0
材質1
ポリアミド樹脂
振り子振動角度(度)
2.8
振り子振動数(min[[の-1乗]])
5000~20000
本体寸法(mm)
285×84×60
バッテリー電圧(V)
10.8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GMF10.8V-28H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,15020,031
( 22,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトデザインです
・ECブラシレスモーター採用です
・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易に
・マルチツールの新標準STARLOCKシステムです
【用途】
・木材、金属等、各種材料の切断、研磨、剥離作業
【材質】
・ポリアミド樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスマルチツールの型番GMF10.8V-28Hのページです。 型番GMF10.8V-28Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスマルチツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスマルチツール
コードレスマルチツール本体のみ
万能糸のこ MOTO-SAW
マルチツール用カットソーブレードセット
スクレーパー スターロック
カットソーブレード スターロック
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格21,15025,42422,86013,2008,42911,878 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目〜
JANコード3165140899567316514084396687103640672443165140954686--
トラスココード131-0623215-7975118-8002148-0622--
ブレードタイプスターロックスターロック---スターロック
質量(g)810.01400.01100.000352.000--
材質1ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト